Cookies sur les sites Web Omega
Nous utilisons des cookies sur ce site Web. Ces cookies sont indispensables au bon fonctionnement de notre site.
Si vous continuez sans modifier vos paramètres, nous supposerons que vous êtes heureux de recevoir tous les cookies de notre site Web.
Pour de plus amples informations à ce sujet, veuillez cliquer ici
Fermer
Panier  |  Contact  | 
NUMÉRO VERT 0805 541 038
INTERNATIONAL+33 01 57 32 48 17

Enregistreur de données de pression portable
avec capteurs distants interchangeables

Système complet HHP9303

ENREGISTREUR DE DONNÉES  DE PRESSION PORTABLEAVEC CAPTEURS DISTANTS INTERCHANGEABLES | Système complet  HHP9303

  • Affiche et enregistre la pression
  • Enregistre les données sur des cartes mémoire SD standard, carte de 2 Go fournie
  • Capteurs de pression interchangeables disponibles sur 8 plages
  • Aucun réétalonnage nécessaire lors du changement de plage de pression
  • Aucun logiciel particulier requis, téléchargement direct sur Excel
  • Affichage dans 10 échelles de pression sélectionnables par l'utilisateur
Instrumentation pour la mesure de pression et tension - Voir Les Produits Associés

Déscription

Le manomètre et l'enregistreur de données portable HHP9303 d'Omega est parfaitement adapté à une large gamme d'applications. La plage de pression est sélectionnée par des capteurs de pression distants interchangeables. Les capteurs sont utilisables sur 8 plages différentes de 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 et 400 bar. Aucun réétalonnage n'est requis lors du changement de plage. La pression peut être affichée dans l'une de 10 échelles de pression sélectionnables par l'utilisateur (bar, psi, Kg/cm2, hPA, kPA, mmHg, inHg, mètres H2O, inH2O, Atm).
Outre l'affichage des lectures de pression en temps réel, le HHP9303 offre l'enregistrement manuel ou automatique à n'importe quelle fréquence d'échantillonnage (entre 1 seconde et 9 heures). Les lectures sont horodatées et stockées sur des cartes mémoires SD standards d'une capacité de 1 à 16 Go. L'utilisateur peut retirer la carte pour la connecter directement ou via un lecteur USB à un ordinateur portable ou fixe. Les fichiers sont enregistrés au format « .xls » de manière à ce qu'ils puissent s'ouvrir dans Microsoft Excel sans devoir utiliser un autre logiciel.

CARACTÉRISTIQUES

Précision :
±0,5 % de pleine
échelle + 1LSD
Température de fonctionnement : 0 à 50 °C (32 à 122 °F)
Humidité relative : 0 à 85 %
Affichage : LCD avec
rétroéclairage vert
Alimentation : 6 piles alcalines
« AA » (incluses) ou adaptateur 9 Vcc en option
Unités de pression : bar, psi, Kg/cm2, hPA, kPA, mmHg, inHg, mètres H2O, inH2O, atmosphères
Consommation électrique : 37 mA (ajoutez 12 mA si le rétroéclairage est activé)
Milieux de pression : gaz propres, non corrosifs secs
Raccord procédé : ½-18 NPTM
Fréquence d'échantillonnage de l'enregistrement de données : paramétrable de 1 seconde à 9 heures
Dimensions : 177 (H) x 68 (l) x 45 (P) mm
(6,97 x 2,68 x 1,77")
Poids de l'instrument : 350 g (0,77 lb)
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Quick Ship
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeHHP9303
HHP9303
348,00
Stock: 1 semaine
 
Manomètre/enregistreur de données portable avec carte SD de 2 Go
Quick Ship
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeHHPS100-2
HHPS100-2
348,00
Stock: 19 semaines
 
Capteur de pression enfichable, 0 à 2 bar (0 à 29 psi)
Quick Ship
  
HHPS100-5
348,00
Stock: 19 semaines
 
Capteur de pression enfichable, 0 à 5 bar (0 à 72,5 psi)
Quick Ship
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeHHPS100-10
HHPS100-10
348,00
Stock: 20 semaines
 
Capteur de pression enfichable, 0 à 10 bar (0 à 145 psi)
Quick Ship
  
HHPS100-20
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Capteur de pression enfichable, 0 à 20 bar (0 à 290 psi)
Quick Ship
  
HHPS100-50
348,00
Stock: 19 semaines
 
Capteur de pression enfichable, 0 à 50 bar (0 à 725 psi)
Quick Ship
  
HHPS100-100
348,00
Stock: 19 semaines
 
Capteur de pression enfichable, 0 à 100 bar (0 à 1 450 psi)
Quick Ship
  
HHPS100-400
348,00
Stock: 19 semaines
 
Capteur de pression enfichable, 0 à 400 bar (0 à 5 800 psi)
Accessoires
Quick Ship
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSC-SD
SC-SD
€15.50
Stock: 1 semaine
 
Mallette de transport souple pour HHP9303
Quick Ship
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeHC-SD
HC-SD
€29.00
Stock: En stock
 
Mallette de transport rigide pour HHP9303
Quick Ship
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeADAPTER-SD
ADAPTER-SD
€20.00
Stock: En stock
 
Adaptateur CA
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Livré complet avec 6 piles « AA », carte SD de 2 Go et manuel utilisateur. Capteurs de pression vendus séparément.