Cookies sur les sites Web Omega
Nous utilisons des cookies sur ce site Web. Ces cookies sont indispensables au bon fonctionnement de notre site.
Si vous continuez sans modifier vos paramètres, nous supposerons que vous êtes heureux de recevoir tous les cookies de notre site Web.
Pour de plus amples informations à ce sujet, veuillez cliquer ici
Fermer
Panier  |  Contact  | 
NUMÉRO VERT 0805 541 038
INTERNATIONAL+33 01 57 32 48 17

Heating Cords with CE approval

HTC-CE

Heating Cords with CE approval | HTC-CE

Heating Cords with CE approval

155,03 HTC-2M-240V-CE

Garantie 1 an CE
  • Temperature rating up to 760 C for single install, 450 C for removable continuous use
  • Designed for use on small tubes as small as 3mm diameter
  • CE approved and grounded for safety
  • Ideal for viscosity control, research, melting of solids, and a wide variety of other applications
Éléments chauffants flexibles - Voir Les Produits Associés

Déscription

Heating Cords with CE approval
  • Rapid thermal response dependant on application.

  • Versatile solving a wide range of applications

  • High Temperature rating makes it ideal for research and development applications

  • Safe to use with electrically conductive surfaces


  • Note: A temperature controller and temperature sensor is required to operate this heater.
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
  
HTC-2M-240V-CE
155,03
Stock: 11 semaines
 
2.0m cord length, 240 total watts, 240VAC, 120 W/m watt density
  
HTC-2.5M-240V-CE
160,20
Stock: En stock
 
2.5m cord length, 300 total watts, 240VAC, 120 W/m watt density
  
HTC-3M-240V-CE
165,36
Stock: En stock
 
3.0m cord length, 360 total watts, 240VAC, 120 W/m watt density
  
HTC-3.5M-240V-CE
170,54
Stock: En stock
 
3.5m cord length, 420 total watts, 240VAC, 120 W/m watt density
Accessories - RTDs and Thermocouples
  
PR-11E-3-100-1/8-6
186.44
Stock: 1 semaine
 
3 wire Pt100 RTD, -200 to 600°C , 1/8" (3.2mm) diam, 6" (152mm) length
  
HSRTD-3-100-A-2M
78.13
Stock: En stock
 
Hermetically sealed Pt100 RTD probe, 2m long, Class A with stripped ends
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeXC-20-K-12
XC-20-K-12
48.82
Stock: 2 semaines
 
Type K ceramic fibre insulated thermocouple. 300 mm long, 0.8 mm dia conductors
  
TJ1-CASS-IM15U-300
83.04
Stock: 6 semaines
 
Heavy duty transition joint probe, type K, Insulated Junction, SS Sheath, 1.5mm Dia., 300mm long with 1m lead
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexe5TC-GG-K-20-36
5TC-GG-K-20-36
77.73
Stock: 2 semaines
 
Glass insulated wire thermocouples, pack of 5
  
CO2-K-30 INCH
333.02
Stock: 1 semaine
 
Type K, 0.75m (30 inch), cement on surface thermocouple
Accessories - Controllers
  
CN401-11445
237.95
Stock: 8 semaines
 
1/16 DIN PID Controller, 2 Relays, 2 SSR, DI/O
  
CN402-1114455-C4
447.94
Stock: 7 semaines
 
Dual 1/16 DIN PID Controller, 3 Relays, 2 SSR, DI/O, RS485
Accessories - Solid State relays
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSSRL240AC10
SSRL240AC10
47.64
Stock: 1 semaine
 
AC control signal (24 to 280 VAC line), 10 A Nominal rating
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSSRL240DC10
SSRL240DC10
42.34
Stock: En stock
 
DC Control Signal (24 to 280 VAC line), 10 A Nominal rating
Tous les Montants indiqués Dans EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.