Cookies sur les sites Web Omega
Nous utilisons des cookies sur ce site Web. Ces cookies sont indispensables au bon fonctionnement de notre site.
Si vous continuez sans modifier vos paramètres, nous supposerons que vous êtes heureux de recevoir tous les cookies de notre site Web.
Pour de plus amples informations à ce sujet, veuillez cliquer ici
Fermer
Panier  |  Contact  | 
NUMÉRO VERT 0805 541 038
INTERNATIONAL+33 01 57 32 48 17

Potentiomètres compacts à déplacement linéaire

Série LP803

POTENTIOMÈTRES COMPACTS  | Série LP803

POTENTIOMÈTRES COMPACTS

Déscription

Plages de mesure de 25 à 250 mm (1 à 10")

CARACTÉRISTIQUES

Résistance :
1 000 Ω/pouce ±20 %
Puissance nominale : 0,25 W/pouce
Linéarité : 1 % de pleine échelle
Répétabilité : 0,0127 mm (0,0005")
Résolution : 0,00127 mm (0,00005")
Température de fonctionnement : -40 à 80 °C (-40 à 176 °F)
Courant de came : <1 µA
Force au démarrage : 28 g (1 oz) maxi.
Course mécanique : Plage de mesure de + 1,27 mm (0,05") au minimum
Autonomie : 1 milliard d'opérations @ 300 mm (12")/s 1,8 m (70")/s au maximum, durée de vie réduite
Construction : Fonte d'aluminium anodisée (arbre, acier inoxydable)
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
  
LP803-01
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Potentiomètre linéaire compact avec gamme de 25 mm
  
LP803-02
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Potentiomètre linéaire compact avec gamme de 51 mm
  
LP803-03
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Potentiomètre linéaire compact avec gamme de 76 mm
  
LP803-04
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Potentiomètre linéaire compact avec gamme de 102 mm
  
LP803-05
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Potentiomètre linéaire compact avec gamme de 127 mm
  
LP803-06
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Potentiomètre linéaire compact avec gamme de 152 mm
  
LP803-07
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Potentiomètre linéaire compact avec gamme de 178 mm
  
LP803-08
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Potentiomètre linéaire compact avec gamme de 203 mm
  
LP803-10
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Potentiomètre linéaire compact avec gamme de 254 mm
Accessoires
  
LP803-AD
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Adaptateur métrique, femelle 4-40 / mâle M6
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeTX4-100
TX4-100
59.66
Stock: 1 semaine
 
Câble à 4 conducteurs blindé de 30 m
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Livré complet avec manuel utilisateur.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.