Cookies sur les sites Web Omega
Nous utilisons des cookies sur ce site Web. Ces cookies sont indispensables au bon fonctionnement de notre site.
Si vous continuez sans modifier vos paramètres, nous supposerons que vous êtes heureux de recevoir tous les cookies de notre site Web.
Pour de plus amples informations à ce sujet, veuillez cliquer ici
Fermer
Panier  |  Contact  | 
NUMÉRO VERT 0805 541 038
INTERNATIONAL+33 01 57 32 48 17

Mercury Displacement Relays. 1,2 & 3 Pole.
DISCONTINUED Product! See Note Below

MDR Series

Mercury Displacement Relays. 1,2 & 3 Pole.DISCONTINUED Product! See Note Below | MDR Series

Garantie 1 an
  • Single-, 2- and 3-Pole
  • 120, 240, 480 and 600 Vac
  • For 35, 60 and 100 Amp Resistive Loads

Déscription

Products containing mercury are NO LONGER AVAILABLE.

Please consult Temperature Engineering for possible substitues for your application .


MDR Series mercury displacement relays are designed and built to last even under adverse conditions of temperature, dust and moisture. Capable of rapid on/off cycling, mercury relays can also switch large loads and provide long life, typically operating for millions of cycles. A hermetically sealed steel body houses and protects the contacts. The MDR Series mercury displacement relays are available in all standard coil voltages, and in single-, two- and three-pole arrangements.

Examples of pricing for popular models is referenced in the "To Order" box. Use the "Part Number Builder" below to get pricing for all available models.
For complete product specifications see the Related Links section at the bottom of this page.
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
MDR120-1-35
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
120 V, 1-pole, 35 A mercury displacement relay
MDR120-2-60
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
120 V, 2-pole, 60 A mercury displacement relay
MDR120-3-100
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
120 V, 3-pole, 100 A mercury displacement relay
MDR220-1-35
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
208/240 V, 1-pole, 35 A mercury displacement relay
MDR220-3-60
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
208/240 V, 3-pole, 60 A mercury displacement relay
MDR220-2-100
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
208/240 V, 2-pole, 100 A mercury displacement relay
MDR-DIN KIT
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
35 mm DIN rail mounting adaptor for 2 and 3-pole, 35 and 60 Amp models
Tous les Montants indiqués Dans EUR

 Constructeur de référence

Construisez votre numéro de pièce ci-dessous
Descriptions des options de:


(1) Mercury Displacement Relalys Select:
MDR120 pour Mercury displacement relay with 120 V
MDR220 pour Mercury displacement relay with 208/240 V

(2) Number of Poles Select:
1 pour 1 pole
2 pour 2 pole
3 pour 3 pole

(3) Amp Ratings Select:
35 pour 35 A
65 pour 65 A
100 pour 100 A
Notez: Toutes les combinaisons peuvent ne pas être valables, vérifiez la fiche technique pour les références valables.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.