Cookies sur les sites Web Omega
Nous utilisons des cookies sur ce site Web. Ces cookies sont indispensables au bon fonctionnement de notre site.
Si vous continuez sans modifier vos paramètres, nous supposerons que vous êtes heureux de recevoir tous les cookies de notre site Web.
Pour de plus amples informations à ce sujet, veuillez cliquer ici
Fermer
Panier  |  Contact  | 
NUMÉRO VERT 0805 541 038
INTERNATIONAL+33 01 57 32 48 17
Layer N Banner

Enregistreur de données de courant et de tension CA avec affichage

OM-DVCV

Enregistreur de courant et de tension CA avec affichage
 | OM-DVCV
Nouveau

Enregistreur de courant et de tension CA avec affichage

251,00 OM-DVCV

Garantie 1 an CE
  • Mesure du courant RMS CA jusqu'à 300 A et de la tension jusqu'à 600 V
  • Affichage de texte : Mesures en temps réel, Résumé d'enregistrement, Taux d'échantillonnage, Mémoire utilisée et restante
  • Voyants de dépassement des limites d'alarme supérieures et inférieures
  • Idéal pour le dépannage de problèmes électriques ou la surveillance d'intensité du courant
  • Compatible avec Windows® XP, Vista, 7, 8 et 10 (32-Bit et 64-Bit)
  • Connexion USB
Enregistreurs de données - Voir Les Produits Associés

Déscription

L'OM-DVCV est un instrument autonome de précision pour l'enregistrement de courant CA RMS vraie et de tension CA jusqu'à 600 Volts et 300 Amps. Il mesure les signaux RMS jusqu'à la 25e harmonique à 50 Hz. En enregistrant la tension et le courant, l'OM-DVCV peut sauvegarder jusqu'à 21 672 points, ou 43 344 échantillons en ne sauvegardant que la tension ou que le courant. Il propose des fréquences d'enregistrement d'1 seconde à 9 heures. Le départ de l'enregistrement peut être sélectionné par le logiciel et être immédiat, différé, ou lancé en appuyant sur le bouton marche.

L'OM-DVCV propose un affichage qui permet à l'utilisateur de voir le courant, la tension et la puissance mesurés (en Watts). L'unité fait en outre un graphique du courant et de la tension enregistrés pendant la session d'enregistrement. Un écran de résumé affiche l'information sur la fréquence d'enregistrement, le nombre d'échantillons enregistrés, la longueur de l'enregistrement et le temps restant pour l'enregistrement.
Un logiciel Windows simple à utiliser est inclus dans l'OM-DVCV. Le logiciel est un programme très complet qui vous permet de paramétrer toutes les fonctions de l'enregistreur de données, y compris le taux d'échantillonnage, la durée d'enregistrement, le mode de départ, le mode d'enregistrement, ainsi que les valeurs d'alarme supérieures et inférieures. Une fois les données enregistrées, le programme vous permet de télécharger les données de l'enregistreur, de représenter graphiquement les données et de les exporter vers un texte ASCII ou un fichier au format Excel® pour une analyse plus approfondie.

Spécifications
ENREGISTREUR DE DONNÉES
Type de mesures :
RMS vraie jusqu'à 1260Hz
Courant :
    Plage :
de 1 à 300 Amps CA
    Précision : ±1,0 A
    Résolution : 0,2 A
Tension :
    Plage :
de 1 à 600 Volts CA
    Précision : ±0,4V
    Résolution : 0.2V
Affichage de texte : Affiche le courant, la tension et les watts en temps réel ; affiche le résumé d'enregistrement, le taux d'échantillonnage, la mémoire utilisée et restante
Affichage sous forme de graphique : Affiche sous forme de graphiques les tendances des mesures ; des graphiques peuvent être déroulés à travers l'ensemble des données enregistrées
Capacité en points d'échantillonnage : 43 344 points pour le courant ou la tension uniquement ; 21 672 points pour le courant et la tension
Intervalle d'échantillonnage : Sélectionnable par l'utilisateur, d'1 seconde à 9 heures, en incréments d'1 seconde
Alarmes : Voyant d'alarme de limite supérieure et inférieure pour le courant et la tension ; (alarme non disponible pour les watts)
Calibrage : Aucun calibrage d'utilisateur disponible
Température de fonctionnement : de -10 à 65°C
Température de stockage : de -20 à 70°C
Précision du temps : ±100 ppm @ 24°C
Alimentation :Trois piles « AA » (incluses)
Durée de vie de la batterie :1 an d'utilisation permanente, 2 ans d'utilisation moyenne ; l'enregistreur s'arrête automatiquement au bout d'1 heure s'il n'enregistre pas ; le remettre en marche en appuyant sur n'importe quelle touche
Dimensions : 10,2 H x 7,7 L x 3,8 mm P
Poids :200 g

LOGICIEL
Interface PC :
Port USB
Compatibilité avec les systèmes d'exploitation : Windows® XP, Vista, 7, 8 et 10 (32-bit et 64-bit)
Départ d'enregistrement : En appuyant sur une touche immédiatement après l'installation ou à une date et heure spécifiées par l'utilisateur
Arrêt du Mode d'enregistrement : Lorsque la mémoire est pleine ou en cas d'enregistrement continu avec l'épuisement de la mémoire
Temps réel : Indication visuelle grâce au voyant DEL. Temps réel par le logiciel.
Information de l'utilisateur : Jusqu'à 30 caractères
Circuits de l'enregistreur : Peuvent être sélectionnés par l'utilisateur ; la désactivation de circuits augmente la capacité de stockage des autres circuits
Format de données : Exportables en fichier texte ou Excel®
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Quick Ship
OM-DVCV
251,00
Stock: 1 semaine
 
Enregistreur de données courant et tension AC avec affichage
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Fourni complet avec logiciel Windows et Manuel de l'opérateur sur CD 3 piles « AA », jeu de sondes de tension et de courant CA avec câble d'interface USB 1,8 m.
Exemple de commande: (1) OM-DVCV AC current and voltage data logger with display, €251,00