Cookies sur les sites Web Omega
Nous utilisons des cookies sur ce site Web. Ces cookies sont indispensables au bon fonctionnement de notre site.
Si vous continuez sans modifier vos paramètres, nous supposerons que vous êtes heureux de recevoir tous les cookies de notre site Web.
Pour de plus amples informations à ce sujet, veuillez cliquer ici
Fermer
Panier  |  Contact  | 
NUMÉRO VERT 0805 541 038
INTERNATIONAL+33 01 57 32 48 17

Testeurs de Température / Humidité Relative en format de poche

PTH-1XA, RH-1X

Testeurs de Température / Humidité Relative | PTH-1XA, RH-1X

Testeurs de Température / Humidité Relative

Garantie 1 an CE
  • L'affichage simultané de la température et d'humidité
  • Mémoire mini/maxi
  • Clip ceinture ou poche
  • Piles incluses
  • Format de poche
Instruments de mesure de l'humidité relative - Voir Les Produits Associés

Déscription

CARACTERISTIQUES
PTH-1XA
Couleur:
Gris-foncé
Alimentation: Une pile bouton incluse (CR2032)
Gamme d'Humidité: 5 à 95% HR
Gamme de Température: 0 à 40°C (32 to 104°F)
Précision:
    HR: 10 à 90% HR ±3%, toutes les autres gammes ±5%
    Température: ±1°C (±2°F)
Temps de Réponse: 80 s
RH-1X
Couleur:
Argent et noir
Alimentation: pile "AAA" (incluse)
Gamme de Mesure: 5 à 95% HR, -20 à 60°C
Précision HR: 30 à 80% HR ±3%, toutes les autres gammes ±5%
Précision Température: ±1°C (±2°F)
Gamme de température de Fonctionnement: 0 à 40°C (<80% humidité)
Gamme de Température de Stockage: 0 à 60°C (<70% humidité)
Temps de Réponse: 30 à 90% temps d'absorption 120 secondes, 90 à 30% temps d'absorption 150 secondes
Dimensions: 14.2 x 160 mm
Poids: 50 g
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Quick Ship
PTH-1XA
60.00
Stock: 8 semaines
 
Testeur de température et d'humidité relative
Quick Ship
RH-1X
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Stylo température et humidité relative
Accessoires
Quick Ship
OM-MICROLITE-BATTERY
5.90
Stock: 8 semaines
 
Pile supplémentaire pour PTH-1XA
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Livré avec une pile et un manuel d'utilisation.