Cookies sur les sites Web Omega
Nous utilisons des cookies sur ce site Web. Ces cookies sont indispensables au bon fonctionnement de notre site.
Si vous continuez sans modifier vos paramètres, nous supposerons que vous êtes heureux de recevoir tous les cookies de notre site Web.
Pour de plus amples informations à ce sujet, veuillez cliquer ici
Fermer
Panier  |  Contact  | 
NUMÉRO VERT 0805 541 038
INTERNATIONAL+33 01 57 32 48 17

 - Discontinued Low Pressure, Bi-Directional Pressure and Vacuum

PX241A, PX242A, PX243A Series

Low Pressure, Bi-Directional Pressure and Vacuum 
 | PX241A, PX242A, PX243A  Series

Low Pressure, Bi-Directional Pressure and Vacuum 

RoHS
  • NOTE: THIS PRODUCT IS NO LONGER MANUFACTURED
  • Stainless Steel Case
  • Silicon Diagram
  • Buna-N Seals
  • 8.0 Vdc Excitation
  • 12 Inch Lead Wires
  • -40 to +85°C
  • 1 to 6 Vdc Output
  • Temperature Compensated
  • Rugged Low Profile Easy-to-Mount
Transducteurs de pression - Voir Les Produits Associés

Déscription


For possible alternatives, see the PX181B or PX481A series or contact our Technical Sales department for more information.

SPECIFICATIONS

Excitation: 8 Vdc regulated (16 V max.)

Output: 1 to 6 Vdc into 800 Ω min

Linearity: ±1.5% FS BFSL

±0.5% FS for 60 to 100 psig

Hysteresis & Repeatability: ±0.25% FS

Zero Balance: 1.0 Vdc ±0.05

PX243 3.5 Vdc ±0.05

Compensated Temperature Range:

0 to 145°F (-18 to 63°C)

Operable Overpressure: 2 x FS

Response Time: 1 ms

Gage Type: Solid State Piezo-Resistive

Body Material: Die-Cast Aluminum

Epoxy Finish

Diaphragm Material: 0.10in3

Silicon Sensor Chip with Buna-N “O” Ring

Media Compatibility: Limited only to

those non-caustic media which will not

attack die-cast aluminum, silica

borosilicate glass, or Buna-n seal.

Pressure Port: 1/8 -27 NPT male

>
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
RoHS
Déscription
Quick Ship
PX242A-005G5V
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
Conformes RoHS
0-5 psi Gage transducer
Quick Ship
PX242A-060G5V
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
Conformes RoHS
0-60 psi Gage transducer
Tous les Montants indiqués Dans EUR