Constructeur de référence
Construisez votre numéro de pièce ci-dessous
Descriptions des options de:
(1)
Pressure Port Select:MA pour G1/8B Male
MB pour G1/8B Female
MC pour G1/4B Male
MD pour G1/8B Female
(2)
Electrical Connection Select:0 pour 3 m (10') cable (std) with 1/2 NPT conduit
1 pour PTIH-10-6P twist-lock connector
5 pour M12 connector
6 pour mini-DIN connector (mating DIN connector not included)
GW pour Submersible waterproof cable with 1/2 NPT conduit
(3)
Range (BAR) Select:0.7 pour 0 to 0.7 bar
001 pour 0 to 001 bar
1.60 pour 0 to 1.60 bar
2.50 pour 0 to 2.50 bar
004 pour 0 to 4 bar
006 pour 0 to 006 bar
010 pour 0 to 010 bar
016 pour 0 to 16 bar
025 pour 0 to 25 bar
040 pour 0 to 40 bar
060 pour 0 to 60 bar
100 pour 0 to 100 bar
160 pour 0 to 160 bar
250 pour 0 to 250 bar
400 pour 0 to 400 bar
(4)
Units Select:A pour Absolute pressure
G pour Gage pressure
SG pour Sealed Gage pressure
(5)
Output Select:C2 pour 4 to 20 mA output
(6)
Approvals Select:IS pour Intrinsically Safe IS FM Approval
(7)
Options Select:Rien (champ vide de congé) pour None
NP pour No Potentiometers
Notez: Toutes les combinaisons peuvent ne pas être valables, vérifiez la fiche technique pour les références valables.