Cookies sur les sites Web Omega
Nous utilisons des cookies sur ce site Web. Ces cookies sont indispensables au bon fonctionnement de notre site.
Si vous continuez sans modifier vos paramètres, nous supposerons que vous êtes heureux de recevoir tous les cookies de notre site Web.
Pour de plus amples informations à ce sujet, veuillez cliquer ici
Fermer
Panier  |  Contact  | 
NUMÉRO VERT 0805 541 038
INTERNATIONAL+33 01 57 32 48 17

RTD-830

RTD Pt100 surface sensor | RTD-830

RTD Pt100 surface sensor

72,00 RTD-830

  • RTD Pt100 sensor with Aluminium housing for Fast Thermal Response
  • Small Housing Size Allows for Installation on Most Flat Surfaces
  • Housing Includes a 2.8 mm Diameter Mounting Hole For Bolt Mounting But Can Also Be Cemented Into Place
  • Sensor Contains a High-Accuracy, 100 Ohm, Class A DIN Platinum Element and 1 Metre of PFA Insulated Cable with a 3-Pin Mini Plug and Socket
  • Temperature Range -60 to 230°C
  • Mating Connector Sold Separately
Sondes, éléments et ensembles RTD (PT100) - Voir Les Produits Associés

Déscription

Omega RTD830 surface temperature sensor dimensions

The Pt100 sensor of RTD-830 series is designed for use as a surface temperature sensor. The aluminium housing allows for fast transfer of heat to the sensing element. The housing contains a 2.8 mm diameter hole so the sensor can be bolted or cemented into place. If bolt mounted, a small amount of Omega's OT-201 High Conductive Paste placed between the housing and surface can improve thermal response. The sensor includes a 100 ohm Class A DIN Platinum element connected to 1 metre of PFA insulated cable and a 3-pin mini plug and socket.
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Quick Ship
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeRTD-830
RTD-830
72,00
Stock: 5 semaines
 
Surface Temperature Sensor with Aluminium Housing, 100 Ohm Class A DIN Platinum Element, 1metre of PFA Insulated Cable and 3-Pin Mini Plug and Socket
Quick Ship
  
RTD-830-4WIRE
€67,00
Stock: 1 semaine
 
Surface Temperature Sensor with Aluminium Housing, 100 Ohm Class A DIN Platinum Element, 1metre of PFA Insulated Cable
Accessories
Quick Ship
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOT-201-1/2
OT-201-1/2
14.75
Stock: En stock
 
Omegatherm 201 High Conductivity Paste, 14 grams
Quick Ship
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOB-200-2
OB-200-2
20.75
Stock: 1 semaine
 
Omegabond 200 Epoxy, 56 gram two-part mix.
Tous les Montants indiqués Dans EUR