Cookies sur les sites Web Omega
Nous utilisons des cookies sur ce site Web. Ces cookies sont indispensables au bon fonctionnement de notre site.
Si vous continuez sans modifier vos paramètres, nous supposerons que vous êtes heureux de recevoir tous les cookies de notre site Web.
Pour de plus amples informations à ce sujet, veuillez cliquer ici
Fermer
Panier  |  Contact  | 
NUMÉRO VERT 0805 541 038
INTERNATIONAL+33 01 57 32 48 17
Layer N Banner

 - Discontinued 2-Way PVC Solenoid Valves, 1/2 to 1 1/4" NPT

SV1001

PVC Solenoid Valves | SV1001

PVC Solenoid Valves

CE
  • All-Plastic Design
  • 120 Vac Standard (dc Optional)

Déscription

Click here to know more abour solenoid valves.

The SV-1000 features a high performance coil that is isolated from the flow medium by a PTFE seal. Options (no extra charge): Ordering Suffix Description -24VDC 24 Vdc operation -12VDC 12 Vdc operation -240VAC 240 Vac operation -BUNA Buna-N seal -EPDM EPDM seal. Download the PDF file for more information.
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
SV-1001
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
1/2" NPT, 9/16" Orifice,Cv=4.1, 7-85 PSIG
SV-1002
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
3/4" NPT, 3/4" Orifice,Cv=6.4, 7-85 PSIG
SV-1003
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
1" NPT, 1" Orifice,Cv=12.2, 7-85 PSIG
SV-1004
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
1 1/4" NPT, 1 1/4" Orifice,Cv=18.1, 7-85 PSIG
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: All units are normally closed, 120 VAC as a standard. Comes with complete operator’s manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.