Transmetteur de pression atmosphérique, de température et d'humidité

Série iBTHX

capteur de pression atmosphérique de température  et d'humidité | Série iBTHX

  • Enregistreur graphique virtuel
  • Serveur Web
  • Alertes par e-mail
  • IBTX-SD : enregistrer des années de données sur les cartes SD populaires
  • capteur de pression atmosphérique - température
  • Aucun logiciel spécial requis
Systèmes d'acquisition de données USB, RS232, RS485 et Ethernet - Voir Les Produits Associés

Déscription

Comment fonctionnent les systèmes d'acquisition de données

Visualisez la pression atmosphérique, la température et l'humidité relative sur Internet. Le transmetteur OMEGA™ iBTHX permet de surveiller et d'enregistrer la pression atmosphérique, la température et l'humidité relative, ainsi que le point de rosée via le réseau Ethernet ou Internet sans aucun logiciel particulier, hormis un navigateur Web.

L'iBTHX sert des pages Web actives pour afficher les mesures en temps réel, présenter des graphiques de la pression atmosphérique, de la température et de l'humidité ou convertir les données à des formats standard en vue de les utiliser dans un tableur ou un programme d'acquisition des données, comme Excel ou Visual Basic.

Le graphique virtuel présenté sur une page Web est une applet JAVA™ consultable via un réseau local ou Internet en temps réel. Grâce à l'iBTHX, plus besoin de perdre du temps et de l'argent dans l'apprentissage d'un programme logiciel propriétaire afin d'enregistrer les données ou d'afficher des graphiques.


CARACTÉRISTIQUES


Pression atmosphérique (B)
    Précision/Plage :
±3,5 mbar/0 à 1100 mbar (0 à 110 kPa)
    Résolution : 0,1 mbar
Humidité relative (H)
    Précision/Plage :
        10 à 90 % :
±2,75%
        0 à 10 % et 90 à 100 % : ±3 %
    Hystérésis : ±1 % HR
    Non-linéarité : ±3 %
    Temps de réponse : 4 s (63 % dans l'air légèrement en mouvement)
    Répétabilité : ±0,1 %
    Résolution : 0,03 %, 12 bits
Température (T)
    Précision/Plage* :
        Sonde baguette :
±0,8 °C à 20 °C; ±1 °C de 0 à 70 °C
        Sonde industrielle : ±0,8 °C à 20 °C; ±1 °C de -40 à 110 °C; ±2 °C de 110 à 125 °C
    Temps de réponse : 5 s (63 % dans l'air légèrement en mouvement)
    Répétabilité : ±0,1 °C
    Résolution : 0,01 °C, 14 bits
Dimensions de la sonde
    Sonde baguette :
19 mm D x 159 mm L
    Câble avec connecteur DB9 :
        Longueur :
152 mm
        Temp. de fonctionnement : 0 à 80 °C
    Sonde industrielle : 127 mm L x 16 mm P
    Câble avec connecteur DB9 ou fils dénudés :
        Longueur :
3 m
        Temp. de fonctionnement : 0 à 105 °C
Ethernet : 10 Base-T (RJ45)
Protocoles pris en charge : TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP et Telnet
Indicateurs (LED) : activité du réseau, connexion au réseau, transmission et réception de diagnostics
Affichage (iBTX-M) : afficheur LCD, 16 digits, 6 mm
Mémoire : flash de 512 Ko, SRAM de 16 Ko
Carte mémoire flash (iBTX-M) : 2 Mo, 2 mois de mesures enregistrées toutes les 10 secondes ou 1 an de mesures prises à intervalles dƇ minute
Sorties relais (iBTX-M) : 2 relais, 1,5 A à 30 Vcc
Gestion : configuration et contrôle de l'appareil via un serveur Web intégré
Logiciel : micrologiciel actualisable, comprenant un programme Excel pour l'enregistrement automatique des données à intervalle configurable ; compatible avec tous les systèmes d'exploitation Windows
Serveur Web intégré : permet d'afficher les pages Web contenant des données instantanées et des graphiques actualisés en temps réel à intervalles définis par l'utilisateur
Entrée :
    iBTHX-W, iBTX-M :
9 à 12 Vcc
    iBTHX-D: 10 à 32 Vcc
Sortie nominale : 9 Vcc à 0,5 A
Entrée (iBTHX-W, iBTX-M) : 100 à 240 Vca, 50/60 Hz (inclus)
Alimentation à découpage (iBTHX-D) : vendue séparément (iDRN-PS-1000)
Consommation électrique : 2,5 W max.
Batterie (iBTX-M) : pile alcaline 9 V (incluse)
Température de fonctionnement : 0 à 70 °C
Température de stockage : -40 à 125 °C
Matériau :
    iBTX/iBTHX-W :
boîtier métallique avec bride de fixation
    iBTX-M : boîtier métallique avec support de fixation
    iBTX/iBTHX-D : boîtier en polycarbonate avec rail DIN de fixation
Dimensions : voir page suivante
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
  
iBTX-W
489,12
Stock: 7 semaines
 
iServer MicroServer pour la pression barométrique et la température, avec adaptateur d'alimentation CA. Comprend sonde baguette standard, câble 152mm avec connecteur DB9.
  
iBTX-W-5
534,82
Stock: 7 semaines
 
Même que iBTX-W, sauf avec sonde industrielle 137mm, câble de 3m avec connecteur DB9.
  
iBTHX-W
647,36
Stock: 13 semaines
 
iServer MicroServer pour pression barométrique, température, humidité et point de rosée, avec adaptateur d'alimentation CA. Comprend sonde baguette standard, câble 152mm avec connecteur DB9.
  
iBTHX-W-5
683,33
Stock: 13 semaines
 
Même que iBTHX-W, sauf avec sonde industrielle 127mm, câble de 3m avec connecteur DB9.
iServer avec écran LCD, mémoire flash SD, alarmes et pile de secours
  
iBTX-SD
650.45
Stock: 7 semaines
 
iServer MicroServer pour la pression barométrique et la température, un écran LCD, carte SD 2 Go de mémoire flash, 2-relais d'alarme et batterie de secours, avec l'adaptateur d'alimentation CA. Comprend sonde baguette standard, câble 152mm avec connecteur DB9.
  
iBTX-SD-5
683.33
Stock: 7 semaines
 
Même que IbTX-SD, sauf avec sonde industrielle 127mm, câble de 3m avec connecteur DB9.
Industrielle iServer
  
iBTX-D
512.18
Stock: 7 semaines
 
iServer Microserver industriel pour température et pression atmosphérique ; sonde industrielle de 127 mm, câble de 3m, fils conducteurs dénudés
  
iBTHX-D
621.90
Stock: 13 semaines
 
iServer Microserver industriel pour pression atmosphérique, température, humidité et point de rosée; sonde industrielle de 127 mm, câble de 3m, fils dénudés, montage rail DIN
Accessoires pour iBTX-W et iBTX-M
  
iBTP-W-6
€163.01
Stock: En stock
 
Sonde baguette, câble 152 mm avec connecteur DB9 (pression barométrique / température)
  
iBTHP-W-6
€266.59
Stock: 13 semaines
 
Sonde baguette, câble 152 mm avec connecteur DB9 (pression barométrique / température / humidité)
  
iBTP-5-DB9
€200.90
Stock: 2 semaines
 
Sonde industrielle 127mm, câble de 3 m avec connecteur DB9 (pression barométrique / température)
  
iBTHP-5-DB9
€308.03
Stock: 2 semaines
 
Sonde industrielle 127mm, câble de 3 m avec connecteur DB9 (pression barométrique / température / humidité)
  
DB9-CA-3
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Rallonge de câble, 0,9 m avec connecteur DB9
Accessoires pour iBTX-D (industrielle iServer)
  
iBTP-5
€200.90
Stock: 2 semaines
 
Sonde industrielle de 127 mm, câble de 3 m avec fils conducteurs dénudés ; température/pression atmosphérique
  
iBTHP-5
€308.03
Stock: 1 semaine
 
Sonde industrielle de 127 mm, câble de 3 m avec fils conducteurs dénudés ; température/pression atmosphérique/humidité
Accessoires communs
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCAL-3-HU
CAL-3-HU
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Certificat d'étalonnage NIST traçable, 3 points d'humidité : 25 %, 50 %, 75 %, température de 25 °C (pour nouvelles unités)
  
CAL-3-HU-P-T
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Certificat d'étalonnage NIST traçable, 3 points d'humidité, de pression atmosphérique et de température (pour nouvelles unités)
  
CAL-3-P
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Certificat d'étalonnage NIST traçable, 3 points de pression atmosphérique, température de 25 °C (pour nouvelles unités)
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCT485B-CAL-KIT
CT485B-CAL-KIT
€200.65
Stock: 6 semaines
 
Kit d'étalonnage, standards HR de 33 % et 75 %
  
iP-PC
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Capuchon de sonde en polyéthylène pour environnements humides
  
iP-SC
€41.42
Stock: 7 semaines
 
Capuchon de sonde en acier inoxydable poreux, porosité de 5 µm, pour environnements poussiéreux et pressurisés (<2,4 bar)
Tous les Montants indiqués Dans EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.