NUMÉRO VERT 0805 541 038 | INTERNATIONAL +33 01 57 32 48 17
Acceuil >> Produits des Pression, la contrainte et de la force >> Cellules de charge, capteurs de force et transducteurs de co... >> Capteurs de pesage et de serrage vis-écrou

Capteurs de pesage et de serrage vis-écrou


Capteurs de pesage et de serrage vis-écrou

LCMWD Series LCMWD Series
Capteur de Force de type Rondelle, 0-1kN à 0-200kN
Voir les données »
 
Série LC900/LCM900 Série LC900/LCM900
Capteurs de boulons
à rondelles de montage - Modèles standards ou métriques.

Voir les données »
IN-USBH IN-USBH
Conditionneur de signaux en ligne étalonnable sur site
Pour les transducteurs mV, logiciel gratuit inclus

Voir les données »
 
Série LCWD/LCMWD Série LCWD/LCMWD
Rondelles de charge pour mesurer les forces de compression des boulons, modèles standards et métriques
Voir les données »

Les produits suivants sont aussi disponibles mais les fiches techniques n'ont pas encore été traduites

LC8100 LC8100
Through-Hole Bolt Load Cells
1.00" or 1.25" OD

Voir les données »
 
LC8150 LC8150
Through-Hole Load Cells
Low Profile with 1.5 Inch O.D.

Voir les données »
LC8151 LC8151
Tall Through-Hole Load Cells, 1.50-3.00" Diameter
Voir les données »
 
LC8200 LC8200
Compact Through-Hole Load Cells, 2.00 Inch O.D.
Voir les données »
LC8250 LC8250
Compact Through-Hole Load Cells, 2.50 Inch O.D.
Voir les données »
 
LC8300 LC8300
Compact Through-Hole Load Cells, 3.00 inch O.D.
Voir les données »
LC8400 LC8400
Large Outer Diameter. Through-Hole Load Cells, 2.00-3.13" (51.8-79.5mm) Internal Diameter.
Voir les données »
 
LC901 LC901
Bolt Sensors with Mounting Washers
Voir les données »



MMV | 6 | 009
PRESSURE-F12