Heavy Duty Clean Water Immersion Heater with 2½" NPT Fitting

ARMT-3 Series

Heavy Duty Clean Water Immersion Heater with 2½

1 877,00 ARMT-3455/240V

  • Integral Thermostat
  • General Purpose Enclosure NEMA-1 Rated
  • .475" (1cm) Diameter Copper Sheath
  • 3 to 18 kW
  • Dependable 3 Element Heater Design
  • 120, 208, 240 and 480 Vac Power; 1 and 3 Phase Models
  • Integral Thermostat
  • General Purpose or Moisture Tight/Explosion Resistant Enclosure*
  • 0.475" Diameter Copper Sheath
  • 3 to 18 kW
  • Dependable 3 Elements Heater Design

Déscription

Please Note: This integral thermostat functions as a temperature control only. This is not a fail safe device. An approved pressure and/or temperature control should be used with these heaters to assure safe operation. See Section P for our selection of control devices.Also Available with Type E2 moisture tight/explosion proof enclosure. Not intended for use in hazardous locations.
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
ARMT-3455/240V
1 877,00
Stock: 6 semaines
 
240 Vac, 4.5 kW immersion heater
ARMT-3755/208V/3P
1 959,00
Stock: 6 semaines
 
3 phase, 208 Vac, 7.5 kW
ARMT-3455/480V/3P
1 723,00
Stock: 6 semaines
 
3 phase, 480 Vac, 4.5 kW
Tous les Montants indiqués Dans EUR

 Constructeur de référence

Construisez votre numéro de pièce ci-dessous
Descriptions des options de:


(1) Wattage Select:
30 pour 3 kW
37 pour 3.75 kW
45 pour 4.5 kW
60 pour 6 kW
75 pour 7.5 kW
90 pour 9 kW
120 pour 12 kW
150 pour 15 kW

(2) Temperature Range and Enclosure Style Select:
5 pour 60-250°F General Purpose Enclosure
5T1 pour 0°-100°F General Purpose Enclosure
5E2 pour 60-250°F Moisture Tight/Explosion Resistant Enclosure
5E2T1 pour 0°-100°F Moisture Tight/Explosion Resistant Enclosure

(3) Voltage Select:
/120V pour 120 Vac
/208V pour 208 Vac
/240V pour 240 Vac
/480V pour 480 Vac

(4) 1 or 3 Phase Select:
Rien (champ vide de congé) pour 1phase
/3P pour 3 phase
Notez: Toutes les combinaisons peuvent ne pas être valables, vérifiez la fiche technique pour les références valables.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.