Immersion heaters, Incoloy Sheath—2" NPT fitting

ARMTI-2 Series

Screw Plug Immersion heaters | ARMTI-2 Series

Screw Plug Immersion heaters

  • The Ideal Immersion Heater for Severe, Hard Water pH 5 to 9
  • Integral Thermostat
  • 2" NPT Stainless Steel Fitting with 2 Heating Elements
  • Available with NEMA-1 Rated General Purpose Enclosure, or Explosion Resistant Enclosure
  • 240 or 480 V, 1 Phase Power
  • 46 to 51 W/in2 Watt Density
Thermoplongeurs - Voir Les Produits Associés

Déscription

Please Note: The integral thermostat functions as a temperature control only. This is not a fail safe device. An approved pressure or temperature control should be used with these heaters to assure safe operation. See Section P for our selection of control devices.

SPECIFICATIONS
Wattage: 2 to 15 kW Power: 240, or 480V: 1 phase Sheath: 475" diameter Incoloy Screw Plug: 2" NPT Stainless Steel Thermostat: Bulb and capillary Enclosure: General Purpose, NEMA-1 rated, or type E2 moisture resistant/explosion resistant enclosure.
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
ARMTI-2705T1/480V
2,583.00
Stock: 6 semaines
 
7 kW, 480 Vac, with a General Purpose Terminal Enclosure
Tous les Montants indiqués Dans EUR

 Constructeur de référence

Construisez votre numéro de pièce ci-dessous
Descriptions des options de:


(1) Wattage Select:
205-3 pour 2 kW
255 pour 2.5 kW
305 pour 3 kW
405 pour 4 kW
505 pour 5 kW
605 pour 6 kW
705 pour 7 kW
1005 pour 10 kW
1205 pour 12 kW
1505 pour 15 kW

(2) Temperature Range and Enclosure Style Select:
Rien (champ vide de congé) pour 60-250°F with a General Purpose Terminal Enclosure
T1 pour 0-100°F General Purpose Terminal Enclosure
E2 pour 60-250°F with a Moisture Resistant/Explosion Resistant Enclosure
E2T1 pour 0-100°F with a Moisture Resistant/Explosion Resistant Enclosure

(3) Select:
240V pour 240 Vac
480V pour 480 Vac
Notez: Toutes les combinaisons peuvent ne pas être valables, vérifiez la fiche technique pour les références valables.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.