Constructeur de référence
Construisez votre numéro de pièce ci-dessous
Descriptions des options de:
(1)
Wattage Select:305 pour 3 kW
455 pour 4.5 kW
605 pour 6 kW
755 pour 7.5 kW
905 pour 9 kW
120 pour 12 kW
150 pour 15 kW
180 pour 18 kW
(2)
Temperature Range and Enclosure Type Select:Rien (champ vide de congé) pour 60°-250°F with a General Purpose Terminal Enclosure
T1 pour 0°-100°F with a General Purpose Terminal Enclosure
E2 pour 60°-250°F with Moisture Resistant/Explosion Resistant Enclosure
E2T1 pour 0°-100°F with Moisture Resistant/Explosion Resistant Enclosure
(3)
Voltage Select:240V pour 240 Vac
480V pour 480 Vac
208V pour 208 Vac
Notez: Toutes les combinaisons peuvent ne pas être valables, vérifiez la fiche technique pour les références valables.