Process Water Immersion Heater, 3 Element Design–2" NPT Fitting

EMTS-3 Series

Water Immersion Heater | EMTS-3 Series

Water Immersion Heater

1 131,00 EMTS-330/208V

  • Compact .475" Diameter Electropolished Stainless Steel Sheath; 3 Element Design
  • General Purpose; NEMA-1 Rated Enclosure or Explosion Resistant Enclosure Available
  • 2" NPT Electropolished Stainless Steel Screw Plug
  • 3 to 18 kW
  • 208, 240, and 480 Volts
  • Rugged, Reliable, Premium OMEGALUX™ Quality
Thermoplongeurs - Voir Les Produits Associés

Déscription

The OMEGALUX™ EMTS-3 Series Includes 3 heating elements all within the compact 2" NPT fitting. The electropolished stainless steel sheath design is well suited for mild corrosive solutions commonly found in industrial applications.



kW Volts Phase W/in2 Dim.B.
in (cm)
Wt
Ib(kg)
E1 General Purpose Enclosure1
Model No.
E2 Moisture Res/Exp. Resis Enc2
Model No.
32083477 3/4 (20)5 (2)EMTS-330/208V/*EMTS-330E2/208V/*
32403477 3/4 (20)5 (2)EMTS-330/240V/*EMTS-330E2/240V/*
34803477 3/4 (20)5 (2)EMTS-330/480V/*EMTS-330E2/480V/*
4.520834411 3/4 (30)6 (3)EMTS-345/208V/*EMTS-345E2/208V/*
4.524034411 3/4 (30)6 (3)EMTS-345/240V/*EMTS-345E2/240V/*
4.548034411 3/4 (30)6 (3)EMTS-345/480V/*EMTS-345E2/480V/*
620833817 3/4 (45)6 (3)EMTS-360/208V/*EMTS-360E2/208V/*
624033817 3/4 (45)6 (3)EMTS-360/240V/*EMTS-360E2/240V/*
648033817 3/4 (45)6 (3)EMTS-360/480V/*EMTS-360E2/480V/*
7.520834319 1/2 (50)6 (3)EMTS-375/208V/*EMTS-375E2/208V/*
7.524034319 1/2 (50)6 (3)EMTS-375/240V/*EMTS-375E2/240V/*
7.548034319 1/2 (50)6 (3)EMTS-375/480V/*EMTS-375E2/480V/*
920834024 7/8 (63)7 (3)EMTS-390/208V/*EMTS-390E2/208V/*
924034024 7/8 (63)7 (3)EMTS-390/240V/*EMTS-390E2/240V/*
948034024 7/8 (63)7 (3)EMTS-390/480V/*EMTS-390E2/480V/*
1220834032 7/16 (62)9 (4)EMTS-3120/208V/*EMTS-3120E2/208V/*
1224034032 7/16 (82)9 (4)EMTS-3120/240V/*EMTS-3120E2/240V/*
1248034032 7/16 (82)9 (4)EMTS-3120/480V/*EMTS-3120E2/480V/*
1520834140 3/8 (82)10 (5)EMTS-3150/208V/*EMTS-3150E2/208V/*
1524034140 3/8 (101)10 (5)EMTS-3150/240V/*EMTS-3150E2/240V/*
1548034140 3/8 (101)10 (5)EMTS-3150/480V/*EMTS-3150E2/480V/*
1820834147 7/8 (101)12 (5)EMTS-3180/208V/*EMTS-3180E2/208V/*
1824034147 7/8 (120)12 (5)EMTS-3180/240V/*EMTS-3180E2/240V/*
1848034147 7/8 (120)12 (5)EMTS-3180/480V/*EMTS-3180E2/480V/*
/*Insert the suffix “3P” to the catalog number for 3 phase power.
1 Heaters with General Purpose Enclosures are UL Listed and CSA Certified except models that exceed 48 amps.
2 Heaters with Moisture Resistant/Explosion Resistant Enclosures are CSA NRTL/C Certified except models that exceed 48 amps
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Example part numbers are shown below. For additional configurations see the Part Number Builder below this table.
EMTS-330/208V
1,131.00
Stock: 6 semaines
 
Heater, 3 kW, 208 V, General purpose enclosure
EMTS-345E2/240V
2,016.00
Stock: 6 semaines
 
Heater, 4.5 kW, 240 V, E2 moisture resistant/explosion resistant enclosure
EMTS-345/480V/3P
1,277.00
Stock: 6 semaines
 
Heater, 4.5 kW, 480 V, General purpose enclosure, 3 Phase power
EMTS-360/240V
1,458.00
Stock: 6 semaines
 
Heater, 6 kW, 240 V, General purpose enclosure
EMTS-360E2/208V/3P
1,910.00
Stock: 6 semaines
 
Heater, 6 kW, 208 V, E2 moisture resistant/explosion resistant enclosure, 3 Phase power
EMTS-375E2/208V/3P
2,086.00
Stock: 6 semaines
 
Heater, 7.5 kW, 208 V, E2 moisture resistant/explosion resistant enclosure, 3 Phase power
EMTS-375/240V
1,554.00
Stock: 6 semaines
 
Heater, 7.5 kW, 240 V, General purpose enclosure
EMTS-390/480V/3P
1,859.00
Stock: 5 semaines
 
Heater, 9 kW, 480 V, General purpose enclosure, 3 Phase Power
EMTS-3150E2/480V/3P
2,906.00
Stock: 6 semaines
 
Heater, 15 kW, 480 V, E2 moisture resistant/explosion resistant enclosure, 3 Phase power
EMTS-3180E2/208V/3P
3,180.00
Stock: 6 semaines
 
Heater, 18 kW, 208 V, E2 moisture resistant/explosion resistant enclosure, 3 Phase power

Trier par Référence

Code d'article
Qté
Code d'article
Qté


Tous les Montants indiqués Dans EUR

 Constructeur de référence

Construisez votre numéro de pièce ci-dessous
Descriptions des options de:


(1) Wattage Select:
30 pour 3 kW
45 pour 4.5 kW
60 pour 6 kW
75 pour 7.5 kW
90 pour 9 kW
120 pour 12 kW
150 pour 15 kW
180 pour 18 kW

(2) Enclosure Select:
Rien (champ vide de congé) pour General Purpose Enclosure
E2 pour Moisture Resistant/Explosion Resistant Enclosure

(3) Voltage Select:
208V pour 208 V
240V pour 240 V
480V pour 480 V

(4) Power Select:
Rien (champ vide de congé) pour 1 Phase Power
/3P pour 3 Phase Power
Notez: Toutes les combinaisons peuvent ne pas être valables, vérifiez la fiche technique pour les références valables.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.