€2 365,00 MTO-241LT/240V
Déscription
APPLICATIONS
| kW | Volts | Phase | W/in2 | Dimensions—In. (cm) | Std. Pipe Thd. |
Model No. | Weight lb (kg) |
|
| A | B | |||||||
| 4 | 240 | 1 | 11.7 | 127(322) | 120(309) | 2"(5) | MTO-241LT/240 | 12 (5) |
| 4 | 480 | 1 | 11.7 | 127(322) | 120(309) | 2"(5) | MTO-241LT/480 | 12 (5) |
| 5 | 240 | 1 | 11.1 | 163(160) | 156(396) | 2"(5) | MTO-251LT/240 | 16 (7) |
| 5 | 480 | 1 | 11.1 | 163(160) | 156(396) | 2"(5) | MTO-251LT/480 | 16 (7) |
| 7.5 | 240 | 1 | 12.7 | 211(536) | 204(518) | 2"(5) | MTO-275LT/240 | 22 (10) |
| 7.5 | 480 | 1 | 12.7 | 211(536) | 204(518) | 2"(5) | MTO-275LT/480 | 22 (10) |
| 11.5 | 480 | 1 | 12.9 | 319(810) | 312(792) | 2"(5) | MTO-212LT/240 | 36 (16) |
| 13 | 480 | 1 | 12.5 | 367(932) | 360(914) | 2"(5) | MTO-213LT/480 | 42 (19) |
Trier par Référence