€1 087,00 MTO-303/240
Déscription

| kW | Volts | Phase | W/in2 | No. Htg. Elem. |
Dim. B in (cm) |
E1 General Purpose Enclosure1 | E2 Moisture Res/Explos. Res.†2 | ||
| Model No. | Wt. Ib (kg) |
Model No. | Wt. Ib (kg) |
||||||
| 3 | 240 | 3 | 15 | 3 | 24 3/8 (62) | MTO-303/240 | 6 (7) | MTO-303E2/240 | 9 (3) |
| 3 | 480 | 3 | 15 | 3 | 24 3/8 (62) | MTO-303/480 | 6 (3) | MTO-303E2/480 | 9 (4) |
| 4 | 240 | 3 | 15 | 3 | 32 1/4 (82) | MTO-304/240 | 9 (3) | MTO-304E2/240 | 12 (5) |
| 4 | 480 | 3 | 15 | 3 | 32 1/4 (82) | MTO-304/480 | 9 (3) | MTO-304E2/480 | 12 (5) |
| 5 | 240 | 3 | 15 | 3 | 39 3/4 (101) | MTO-305/240 | 10 (4) | MTO-305E2/240 | 13 (5) |
| 6 | 240 | 3 | 15 | 3 | 47 1/4 (120) | MTO-306/240 | 11 (4) | MTO-306E2/240 | 14 (5) |
| 6 | 480 | 3 | 15 | 3 | 47 1/4 (120) | MTO-306/480 | 11 (3) | MTO-306E2/480 | 14 (5) |
| 7.5 | 240 | 3 | 15 | 3 | 57 (145) | MTO-307/240 | 14 (4) | MTO-307E2/240 | 17 (5) |
| 9 | 240 | 3 | 15 | 3 | 67 1/4 (171) | MTO-309/240 | 15 (4) | MTO-309E2/240 | 18 (5) |
Trier par Référence