Heavy Duty Immersion Heater for Process Water—2"NPT Fitting

MTS-2 Series

Heavy Duty Immersion Heater for Process Water—2

Heavy Duty Immersion Heater for Process Water—2"NPT Fitting

1 815,00 MTS-260E2/240V

  • NEMA-1 Rated, UL Listed General Purpose Enclosure
  • Premium Quality Passivated Stainless Steel Wetted Parts
  • 1.5 to 15 kW
  • 120, 280, 240 and 480 V Power, 1 Phase
Thermoplongeurs - Voir Les Produits Associés

Déscription

The OMEGALUX™ MTS -2 Series process water immersion heater is available for applications with mild acid or alkaline conditions. The passivated stainless steel construction allows complete compatibility.

Please Note: This immersion heater should be used with an approved temperature control device to assure safe operation.

SPECIFICATIONS
Wattage: 1.5 to 15 kW
Power: 120, 208 or 240 480 V,1 phase
Sheath: 0.475" diameter passivated stainless steel
Enclosure: General Purpose, NEMA-1 rated1, or E2 moisture resistant/explosion resistant enclosure2
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
MTS-215E2/120V
1 450,00
Stock: 6 semaines
 
120 Vac, 1.5 kW, E2 Enclosure
MTS-220A/240V
1 087,00
Stock: 6 semaines
 
240 Vac, 2 kW, 48 W/sq in, Dimension B: 17 1/2 inches 44 cm, General Purpose Enclosure
MTS-250E2/120V
1 777,00
Stock: 6 semaines
 
120 Vac, 5 kW, Moist Res/Explos. Res Encl.Enclosure
MTS-250E2/480V
1 777,00
Stock: 6 semaines
 
480 Vac, 5 kW, Moist Res/Explos. Res Encl.Enclosure

Trier par Référence

Code d'article
Qté
Code d'article
Qté


Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: 1 Heaters with General Purpose Enclosures are UL Listed and CSA Certified except models that exceed 48 amps.

2Heaters with Moisture Resistant/Explosion Resistant Enclosures are CSA NRTL/C Certified except models that exceed 48 amps.

 Constructeur de référence

Construisez votre numéro de pièce ci-dessous
Descriptions des options de:


(1) Wattage Select:
15 pour 1.5 kW
20 pour 2 kW
20-3 pour 2 kW (Valid for MTS-220-3A/* & MTS-220-3E2/* only)
25 pour 2.5 kW
30 pour 3 kW
40 pour 4 kW
50 pour 5 kW
60 pour 6 kW
70 pour 7 kW
100 pour 10 kW
120 pour 12 kW
150 pour 15 kW

(2) Enclosure Style Select:
A pour General Purpose Enclosure
E2 pour Moisture-Resistant/ Explosion-Resistant Enclosure

(3) Voltage Select:
120V pour 120 Vac
208V pour 208 Vac
240V pour 240 Vac
480V pour 480 Vac
Notez: Toutes les combinaisons peuvent ne pas être valables, vérifiez la fiche technique pour les références valables.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.