Rugged Process Water Immersion Heater with 2 1/2"NPT Fitting

MTS-3 Series

Rugged Process Water Immersion Heater  | MTS-3 Series

Rugged Process Water Immersion Heater

1 702,00 MTS-330A/120V

  • Stainless Steel Wetted Construction
  • 120, 208, 240, 480V 1 and 3 Phase Power
  • Reliable Heater Design
  • General Purpose Enclosure, NEMA-1 Rated and UL Listed
Thermoplongeurs - Voir Les Produits Associés

Déscription

Please Note: This immersion heater should be used with an approved temperature control device to assure safe operation. See Section P for our selection of process controllers.



kW Volts W/in2 No. Htg.
Elem.
Dim. B
in (cm)
E1 General Purpose Enclosure1 E2 Moisture Res/Explos. Res.2
Model No. Wt.
Ib (kg)
Model No. Wt.
Ib (kg)
31205136 7/8 (17)MTS-330A/120V5(2)MTS-330E2/120V8 (4)
32085136 7/8 (17)MTS-330A/208V/*5(2)MTS-330E2/208V/*8 (4)
32405136 7/8 (17)MTS-330A/240V/*5(2)MTS-330E2/240V/*8 (4)
34805136 7/8 (17)MTS-330A/480V/*5(2)MTS-330E2/480V/*8 (4)
4.512048310 7/8 (28)MTS-345A/120V6(3)MTS-345E2/120V9 (4)
4.520848310 7/8 (28)MTS-345A/208V/*6(3)MTS-345E2/208V/*9 (4)
4.524048310 7/8 (28)MTS-345A/240V/*6(3)MTS-345E2/240V/*9 (4)
4.548048310 7/8 (28)MTS-345A/480V/*6(3)MTS-345E2/480V/*9 (4)
612048316 7/8 (43)MTS-360A/120V6(3)MTS-360E2/120V9 (4)
620848316 7/8 (43)MTS-360A/208V/*6(3)MTS-360E2/208V/*9 (4)
624048316 7/8 (43)MTS-360A/240V/*6(3)MTS-360E2/240V/*9 (4)
648048316 7/8 (43)MTS-360A/480V/*6(3)MTS-360E2/480V/*9 (4)
7.520853318 11/16 (49)MTS-375A/208V/*6(3)MTS-375E2/208V/*9 (4)
7.524053318 11/16 (62)MTS-375A/240V/*6(3)MTS-375E2/240V/*9 (4)
7.548053318 11/16 (62)MTS-375A/480V/*6(3)MTS-375E2/480V/*9 (4)
920847324 (61)MTS-390A/208V/*7(3)MTS-390E2/208V/*10 (5)
924047324 (61)MTS-390A/240V/*7(3)MTS-390E2/240V/*10 (5)
948047324 (61)MTS-390A/480V/*7(3)MTS-390E2/480V/*10 (5)
1220846331 7/8 (81)†MTS-3120A/208V/*9 (4)†MTS-3120E2/208V/*12 (5)
1224046331 7/8 (81)†MTS-3120A/240V/*9 (4)†MTS-3120E2/240V/*12 (5)
1248046331 7/8 (81)MTS-3120A/480V/*9 (4)MTS-3120E2/480V/*12 (5)
1520846339 3/8 (101)†MTS-3150A/208V/*10 (5)†MTS-3150E2/208V/*13 (6)
1524046339 3/8 (101)†MTS-3150A/240V/*10 (5)†MTS-3150E2/240V/*13 (6)
1548046339 3/8 (101)MTS-3150A/480V/*10 (5)MTS-3150E2/480V/*13 (6)
1820851346 7/8 (118)†MTS-3180A/208V/*12 (5)†MTS-3180E2/208V/*15 (7)
1824051346 7/8 (118)†MTS-3180A/240V/*12 (5)†MTS-3180E2/240V/*15 (7)
1848051346 7/8 (118)MTS-3180A/480V/*12 (5)MTS-3180E2/480V/*15 (7)
/*Insert the suffix “3P” to the model number for 3 phase power.
1 Heaters with General Purpose Enclosures are UL Listed and CSA Certified except models with † (exceeds 48 amps).
2 Heaters with Moisture Resistant/Explosion Resistant Enclosures are CSA NRTL/C certified and are not intended for use in hazardous areas. Except models with † (exceeds 48 amps).
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Example part numbers are shown below. For additional configurations see the Part Number Builder below this table.
MTS-375E2/480V/3P
2,704.00
Stock: 6 semaines
 
Heater, 7.5 kW, 480 V, E2 enclosure, 3 phase power
MTS-330A/480V/3P
1,702.00
Stock: 6 semaines
 
Heater, 3 kW, 480 V, general purpose enclosure, 3 phase power
MTS-390A/480V
2,359.00
Stock: 6 semaines
 
Heater, 9 kW, 480 V
MTS-390E2/480V/3P
2,946.00
Stock: 6 semaines
 
Heater, 9 kW, 480 V, moisture resistant/explosion resistant enclosures, 3 phase power

Trier par Référence

Code d'article
Qté
Code d'article
Qté


Tous les Montants indiqués Dans EUR

 Constructeur de référence

Construisez votre numéro de pièce ci-dessous
Descriptions des options de:


(1) Wattage Select:
30 pour 3 kW
45 pour 4.5 kW
60 pour 6 kW
75 pour 7.5 kW
90 pour 9 kW
120 pour 12 kW
150 pour 15 kW
180 pour 18 kW

(2) Enclosure Select:
A pour General Purpose Enclosure
E2 pour Moisture Resistant/Explosion Resistant Enclosure

(3) Voltage Select:
120V pour 120 V
208V pour 208 V
240V pour 240 V
480V pour 480 V

(4) Power Select:
Rien (champ vide de congé) pour 1 Phase Power
/3P pour 3 Phase Power
Notez: Toutes les combinaisons peuvent ne pas être valables, vérifiez la fiche technique pour les références valables.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.