Cookies sur les sites Web Omega
Nous utilisons des cookies sur ce site Web. Ces cookies sont indispensables au bon fonctionnement de notre site.
Si vous continuez sans modifier vos paramètres, nous supposerons que vous êtes heureux de recevoir tous les cookies de notre site Web.
Pour de plus amples informations à ce sujet, veuillez cliquer ici
Fermer
Panier  |  Contact  | 
NUMÉRO VERT 0805 541 038
INTERNATIONAL+33 01 57 32 48 17

Replacement Thermocouple Probe with 1/2" X 1/2" NPT and 20 AWG Lead Wire

NB1 Replacement Probe

Replacement Thermocouple Probe |Weld Pad Probe | NB1 Replacement Probe

Replacement Thermocouple Probe |Weld Pad Probe

135,55 NB1-CASS-14G-12RP-TT36

  • Wide Variety of Wire Types Available
  • J, K, T, E, N, Calibration Types
  • User Selectable Diameter and Length
  • Made with Special Limits of Error Wire
Thermocouples - Voir Les Produits Associés

Déscription

Flexible lead wire replacement probe is ideal for field installation with existing protection heads or for extending leads to remote locations. Flexible leads prevent breakage in hard to wire situations. Provided with 20 AWG stranded lead wire and 1/2 x 1/2 NPT hex fitting. Probe length includes 1/2" of hex fitting threads. Convenient sizes listed in the "To Order" box or use the Part Number Builder below.

View the Thermocouple Accuracy and Color Code charts
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
NB1-CASS-14G-12RP-TT36
135,55
Stock: 1 semaine
 
Type K “replacement probe”, 12" long, 1/4" dia., grounded junction with 36" PFA leads
NB1-CASS-14U-12RP-TT36
115,55
Stock: 4 semaines
 
Type K “replacement probe”, 12" long, 1/4" dia., ungrounded junction with 36" PFA leads
NB1-ICSS-14U-12RP-TT36
117,19
Stock: 1 semaine
 
Type J “replacement probe”, 12" long, 1/4" dia., ungrounded junction with 36" PFA leads
NB1-ICSS-14G-12RP-TT36
108,43
Stock: 4 semaines
 
Type J “replacement probe”, 12" long, 1/4" dia., grounded junction with 36" PFA leads
NB1-CPSS-14G-12RP-TT36
110,58
Stock: 4 semaines
 
Type T “replacement probe”, 12" long, 1/4" dia., grounded junction with 36" PFA leads
NB1-CPSS-14U-12RP-TT36
115,55
Stock: 1 semaine
 
Type T “replacement probe”, 12" long, 1/4" dia., ungrounded junction with 36" PFA Braid leads
NB1-CXSS-14U-12RP-TT36
112,51
Stock: 4 semaines
 
Type E “replacement probe”, 12" long, 1/4" dia., ungrounded junction with 36" PFA Braid leads
NB1-CXSS-14G-12RP-TT36
108,43
Stock: 4 semaines
 
Type E “replacement probe”, 12" long, 1/4" dia., grounded junction with 36" PFA Braid leads
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: †Wire insulation type. TT: PFA, GG: fiberglass and length in inches.
Exemple de commande: (1) NB1-CASS-14G-12RP-TT36 Type K “replacement probe”, 12, €135,55

 Constructeur de référence

Construisez votre numéro de pièce ci-dessous
Descriptions des options de:


(1) Thermocuple Type Select:
CA pour K Thermocouple
IC pour J Thermocouple
CP pour T Thermocouple
CX pour E Thermocouple

(2) Sheath Diameter Select:
116 pour 1/16
18 pour 1/8
14 pour 1/4
316 pour 3/16

(3) Junction Type Select:
G pour Grounded Tip
U pour Ungrounded Tip
E pour Exposed Tip
Notez: Toutes les combinaisons peuvent ne pas être valables, vérifiez la fiche technique pour les références valables.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.