Low Cost Solenoid Valves Direct-Acting

SV3100 Series

Low Cost Solenoid Valves Direct-Acting | SV3100 Series

Low Cost Solenoid Valves Direct-Acting

104,15 SV3105

Garantie 1 an CE
  • Ideal for Compressed Air, Inert Gas, Water, and Synthetic Oils
  • Normally Closed
  • Process Temperature to 137ºC (280ºF)
  • 120 Vac Standard (DC Coils are Optional)
Vannes - Voir Les Produits Associés

Déscription

Follow this link if you want to know how a solenoid valve works.

Materials of Construction
BodyBrass
Armature TubeBrass
Fixed CoreStainless Steel 400
PlungerStainless Steel 400
SpringStainless Steel 300
Shading RingCopper
Orifice: 1/8 and 1/4"Brass

Coil Specifications
WattInrush VAHolding VA
8 25 14.5
SV-3100 Series 2-way solenoid valves are direct-acting valves featuring brass and stainless steel construction and FKM seal material.The temperature range of -10 to 137°C (14 to 280°F) is ideal for neutral media such as compressed air, inert gases, water, and synthetic oils.

Electrical connection options are a ½" conduit plug or strain-relief connector.

SPECIFICATIONS
Mounting Position: Any (preferably with solenoid system upright)
Maximum Process Temperature: 137°C (280°F) due to FKM O-ring
Maximum Ambient Temperature: Coil dependent (See ratings on coils)
Voltage Tolerance: ±10%
Opening Time (msec):
    AC: 10 to 20
    DC: 20 to 80 depending on orifice and pressure
Closing Time (msec):
    AC and DC: Approx. 20 to 30
Cycling Rate: Approx. 1000 cpm
Duty Cycle: Continuous (100%)
Coil Molding Material:
    Black Polyester (Class F): SV8COIL-115AC, SV8COIL-24DC/60HZ, SV8COIL-24AC/50 to 60HZ, SV8COIL-220AC
    Black Polyamide (Class F): SV8COIL-12DC, SV8COIL-24DC
    Black Polyphenylensulphide (Class H): SV8COIL-115/60HZ
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSV3101
SV3101
104,15
Stock: 4 semaines
 
2-way normally closed valve 1/8" NPT Cv=0.10
  
SV3103
99,86
Stock: 4 semaines
 
2-way normally closed valve 1/8" NPT Cv=0.14
  
SV3104
104,15
Stock: 4 semaines
 
2-way normally closed valve 1/8" NPT Cv=0.24
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSV3105
SV3105
104,15
Stock: 1 semaine
 
2-way normally closed valve 1/8" NPT Cv=0.35
  
SV3106
104,15
Stock: 4 semaines
 
2-way normally closed valve 1/4" NPT Cv=0.10
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSV3108
SV3108
104,15
Stock: 4 semaines
 
2-way normally closed valve 1/4" NPT Cv=0.14
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSV3109
SV3109
104,15
Stock: 1 semaine
 
2-way normally closed valve 1/4" NPT Cv=0.24
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSV3110
SV3110
104,15
Stock: 1 semaine
 
2-way normally closed valve 1/4" NPT Cv=0.35
CONNECTOR ACCESSORIES
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSV-CGC
SV-CGC
€20.68
Stock: 1 semaine
 
Cable grip connector
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSV-CC
SV-CC
€21.22
Stock: 4 semaines
 
1/2" conduit connector
COIL ACCESSORIES
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSV8COIL-115AC
SV8COIL-115AC
€62.66
Stock: 1 semaine
 
8W coil for 110 to 120 Vac
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSV8COIL-12DC
SV8COIL-12DC
€58.65
Stock: 1 semaine
 
8 W coil for 12 Vdc
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSV8COIL-24DC
SV8COIL-24DC
€63.95
Stock: 2 semaines
 
8 W coil for 24 Vdc
  
SV8COIL-24AC/60HZ
€61.99
Stock: 1 semaine
 
8 W coil for 24 Vac
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSV8COIL-220AC
SV8COIL-220AC
€57.48
Stock: En stock
 
8 W coil for 220 to 240 Vac
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSV8COIL-115/60HZ
SV8COIL-115/60HZ
€88.53
Stock: 1 semaine
 
8 W coil for 115 Vac
  
FW-306
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Reference Book : Valve Handbook
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Comes complete with operator's manual, 8 W coil and cable grip connector.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.