OMEGA-FLO® 2-Way General Purpose Solenoid Valves

SV3300 Series

OMEGA-FLO 2-Way General Purpose Solenoid Valves | SV3300 Series

OMEGA-FLO 2-Way General Purpose Solenoid Valves

149,81 SV3301

Garantie 1 an CE
  • Ideal for Compressed Air, Inert Gas, Water and Synthetic Oils
  • Available in Normally Open or Normally Closed
  • Process Temperature to 137°C (280°F)
  • 120 Vac Standard (DC Coils are Optional)
  • All Coils are CE
Vannes - Voir Les Produits Associés

Déscription

SV-3300 Series 2-way solenoid valves are direct-acting valves featuring brass, stainless steel construction and FKM seal material. The temperature range from -10 to 137°C (14 to 280°F) is ideal for neutral media such as compressed air, inert gases, water, and synthetic oils. Electrical connection options are a ½" conduit plug or strain relief connector.

SPECIFICATIONS
Mounting Position: any; preferably with solenoid system upright
Max Process Temperature: 137°C (280°F) due to FKM O-ring
Voltage Tolerance: ±10%
Opening Time (ms):
   AC: 10 to 20
   DC: 20 to 80, depending on orifice and pressure
Closing Time (ms):
   AC and DC: approx 20 to 30
Cycling Rate: approx 1000 cpm
Duty Cycle: continuous (100%)
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Normally Closed
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSV3301
SV3301
149.81
Stock: 4 semaines
 
1/8 NPT Pipe Size, Cv = 0.10
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSV3302
SV3302
149.81
Stock: 4 semaines
 
1/8 NPT Pipe Size, Cv = 0.14
  
SV3303
151.36
Stock: 4 semaines
 
1/8 NPT Pipe Size, Cv = 0.22
  
SV3304
151.36
Stock: 4 semaines
 
1/8 NPT Pipe Size, Cv = 0.28
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSV3305
SV3305
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
1/8 NPT Pipe Size, Cv = 0.45
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSV3306
SV3306
151.36
Stock: 4 semaines
 
1/4 NPT Pipe Size, Cv = 0.10
  
SV3307
149.81
Stock: 4 semaines
 
1/4 NPT Pipe Size, Cv = 0.14
  
SV3308
149.81
Stock: 4 semaines
 
1/4 NPT Pipe Size, Cv = 0.22
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSV3309
SV3309
149.81
Stock: 4 semaines
 
1/4 NPT Pipe Size, Cv = 0.28
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSV3310
SV3310
149.81
Stock: 4 semaines
 
1/4 NPT Pipe Size, Cv = 0.45
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSV3311
SV3311
149.81
Stock: 2 semaines
 
1/4 NPT Pipe Size, Cv = 0.63
Normally Open
  
SV3301-NO
199.84
Stock: 1 semaine
 
1/8 NPT Pipe Size, Cv = 0.10
  
SV3302-NO
197.80
Stock: 5 semaines
 
1/8 NPT Pipe Size, Cv = 0.22
  
SV3303-NO
199.84
Stock: 5 semaines
 
1/8 NPT Pipe Size, Cv = 0.28
  
SV3304-NO
199.84
Stock: 5 semaines
 
1/8 NPT Pipe Size, Cv = 0.45
  
SV3305-NO
199.84
Stock: 5 semaines
 
1/8 NPT Pipe Size, Cv = 0.45
  
SV3306-NO
199.84
Stock: 5 semaines
 
1/4 NPT Pipe Size, Cv = 0.10
  
SV3307-NO
199.84
Stock: 5 semaines
 
1/4 NPT Pipe Size, Cv = 0.14
  
SV3308-NO
197.80
Stock: 5 semaines
 
1/4 NPT Pipe Size, Cv = 0.22
  
SV3309-NO
199.84
Stock: 5 semaines
 
1/4 NPT Pipe Size, Cv = 0.28
  
SV3310-NO
199.84
Stock: 5 semaines
 
1/4 NPT Pipe Size, Cv = 0.45
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSV3311-NO
SV3311-NO
197.80
Stock: 1 semaine
 
1/4 NPT Pipe Size, Cv = 0.63
Connectors
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSV-CGC
SV-CGC
€20.68
Stock: 1 semaine
 
Cable grip connector
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSV-CC
SV-CC
€21.22
Stock: 4 semaines
 
1/2" conduit connector
Coils
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSV8COIL-115AC
SV8COIL-115AC
€62.66
Stock: 1 semaine
 
Replacement 8W coil for 110 to 120 Vac/50 to 60 Hz 154°C (310°F) (Class F)
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSV8COIL-12DC
SV8COIL-12DC
€58.65
Stock: 1 semaine
 
8W coil for 12 Vdc 154°C (310°F) (Class F)
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSV8COIL-24DC
SV8COIL-24DC
€63.95
Stock: 2 semaines
 
8W coil for 24 Vdc 154°C (310°F) (Class F)
  
SV8COIL-24AC/60HZ
€61.99
Stock: 1 semaine
 
8W coil for 24 Vac/50 to 60Hz 182°C (360°F) (Class F)
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSV8COIL-220AC
SV8COIL-220AC
€57.48
Stock: En stock
 
8W coil for 220 to 240 Vac/50 to 60 Hz 154°C (310°F) (Class F)
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSV8COIL-115/60HZ
SV8COIL-115/60HZ
€88.53
Stock: 1 semaine
 
8W coil for 115 Vac/60 Hz 182°C (360°F) (Class H)
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSV12COIL-120/60HZ
SV12COIL-120/60HZ
€90.32
Stock: 1 semaine
 
12W coil for 120 Vac/60 Hz 154°C (310°F) (Class F)
  
SV12COIL-12DC
€85.54
Stock: 1 semaine
 
12W coil for 12 Vdc 154°C (310°F) (Class F)
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSV12COIL-24DC
SV12COIL-24DC
€83.77
Stock: 1 semaine
 
12W coil for 24 Vdc 154°C (310°F) (Class F)
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSV14COIL-24DC
SV14COIL-24DC
€120.15
Stock: 1 semaine
 
14W coil for 24 Vdc 182°C (360°F) (Class H)
  
SV14COIL-24/50-60HZ
€130.03
Stock: 1 semaine
 
14W coil for 24 Vdc/50 to 60Hz 182°C (360°F) (Class H)
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSV14COIL-12DC
SV14COIL-12DC
€123.45
Stock: 1 semaine
 
14W coil for 12 Vdc 182°C (360°F) (Class H)
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Comes complete with operator's manual, 8W coil, and cable grip connector.

In most cases BSP and NPT are interchangeable in this size.


Exemple de commande: (1) SV3309 1/4 NPT normally closed valve, €149.81
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.